Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 476,5367 TL - 476,5367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 541,4692 TL - 541,4692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 296,0802 TL - 296,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 485,4002 TL - 485,4002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 549,2372 TL - 549,2372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 527,2279 TL - 527,2279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 296,0802 TL - 296,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Dişli Saplama
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 489,7821 TL - 489,7821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.023,766 TL - 2.508,2267 TL | 44 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 1.003,5788 TL - 1.003,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 1.029,1282 TL - 2.521,3641 TL | 46 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 843,3426 TL - 843,3426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm