Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,6182 TL - 239,6182 TL | 1870 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 242,4569 TL - 242,4569 TL | 480 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 219,0104 TL - 219,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 239,6182 TL - 239,6182 TL | 100 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 274,5253 TL - 274,5253 TL | 20 Stokta |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 321,3134 TL - 321,3134 TL | 50 Stokta |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.232,2623 TL - 1.232,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | 40 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 586,7965 TL - 586,7965 TL | 196 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.270,0235 TL - 3.111,5575 TL | 2 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 1.062,1272 TL - 1.680,9258 TL | 24 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 843,3426 TL - 843,3426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 876,9881 TL - 2.148,6207 TL | 126 Stokta |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 846,1814 TL - 846,1814 TL | 640 Stokta |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.003,5788 TL - 2.458,768 TL | 22 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 1.029,1282 TL - 2.521,3641 TL | 6 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.228 in
82.0 mm