External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,6182 TL - 239,6182 TL | 1870 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 242,4569 TL - 242,4569 TL | 480 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | 40 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 586,7965 TL - 586,7965 TL | 196 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 728,1071 TL - 728,1071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.277,9856 TL - 3.131,0648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 1.260,4688 TL - 1.260,4688 TL | 48 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 1.281,8892 TL - 3.140,6286 TL | 2 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dişli Saplama
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 842,186 TL - 2.063,3558 TL | 38 Stokta |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 859,6396 TL - 2.106,117 TL | 92 Stokta |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 843,3426 TL - 2.066,1895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1220724 | 876,9881 TL - 2.148,6207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
| 242,4569 TL - 242,4569 TL | 2196 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 219,0104 TL - 219,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 239,6182 TL - 239,6182 TL | 100 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 274,5253 TL - 274,5253 TL | 20 Stokta |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 222,0596 TL - 222,0596 TL | 105 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin