Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,0802 TL - 296,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 485,4002 TL - 485,4002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 541,4692 TL - 541,4692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 489,7821 TL - 489,7821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 549,2372 TL - 549,2372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 511,7915 TL - 511,7915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 527,2279 TL - 527,2279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 476,5367 TL - 476,5367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 608,6922 TL - 608,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Stud
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 296,0802 TL - 296,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 330,1453 TL - 330,1453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 274,5253 TL - 274,5253 TL | 20 Stokta |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.047,8435 TL - 2.567,2166 TL | 18 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 1.023,766 TL - 2.508,2267 TL | 44 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin