Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907,3719 TL - 2.223,0612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dahili Diş
|
Die Cast Zinc
|
||
| 1.154,6869 TL - 1.154,6869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dahili Diş
|
Die Cast Zinc
|
||
| 698,4571 TL - 698,4571 TL | 189 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 745,1401 TL - 745,1401 TL | 8 Stokta |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dahili Diş
|
Die Cast Zinc
|
||
| 785,9352 TL - 785,9352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 219,0104 TL - 219,0104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dahili Diş
|
Cam Dolgulu Poliamid
|
||
| 543,4781 TL - 543,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 483,5472 TL - 483,5472 TL | 72 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 193,7687 TL - 193,7687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dahili Diş
|
Cam Dolgulu Poliamid
|
||
| 262,9597 TL - 262,9597 TL | 80 Stokta |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dahili Diş
|
Cam Dolgulu Poliamid
|
||
| 685,4221 TL - 685,4221 TL | 9 Stokta |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 626,1196 TL - 626,1196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 745,1401 TL - 1.825,5933 TL | 59 Stokta |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dahili Diş
|
Die Cast Zinc
|
||
| 219,0104 TL - 219,0104 TL | 400 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dahili Diş
|
Cam Dolgulu Poliamid
|
||
| 486,9118 TL - 486,9118 TL | 696 Stokta |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 433,9203 TL - 433,9203 TL | 385 Stokta |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dahili Diş
|
Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
|
||
| 1.154,6869 TL - 1.154,6869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dahili Diş
|
Die Cast Zinc
|
||
| 907,3719 TL - 2.223,0612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dahili Diş
|
Die Cast Zinc
|
||
| 167,3348 TL - 167,3348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Cam Elyafla Güçlendirilmiş Teknopolimer
|
||
| 293,8563 TL - 293,8563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Cam Elyafla Güçlendirilmiş Teknopolimer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin