Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4043A2, SRP4040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 | Malzeme | d1 | Diş Tipi | w1 | w2 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,193 TL - 43,273 TL | 155 Stokta |
36.0
|
Zinc Plated Steel
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 96,7087 TL - 148,833 TL | 18 Stokta |
62.0
|
Zinc Plated Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 2.183,3217 TL - 3.358,906 TL | 1 Stokta |
128.0
|
Zinc Plated Steel
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 28,193 TL - 43,273 TL | 28 Stokta |
36.0
|
Zinc Plated Steel
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 121,6234 TL - 187,1887 TL | 41 Stokta |
53.0
|
Zinc Plated Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 36,3887 TL - 56,0582 TL | 176 Stokta |
45.0
|
Zinc Plated Steel
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 5.286,8513 TL - 8.133,3652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 357,6582 TL - 550,42 TL | 120 Stokta |
53.0
|
316 Stainless Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 408,1434 TL - 628,1147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
62.0
|
316 Stainless Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 902,833 TL - 1.388,9991 TL | 5 Stokta |
109.0
|
Zinc Plated Steel
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 534,6843 TL - 822,5156 TL | 8 Stokta |
71.0
|
316 Stainless Steel
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 123,2626 TL - 189,8113 TL | 22 Stokta |
36.0
|
303 Stainless Steel
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 150,80 TL - 231,773 TL | 4 Stokta |
45.0
|
303 Stainless Steel
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 1.920,4052 TL - 2.954,6965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
168.0
|
Zinc Plated Steel
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 374,0495 TL - 575,3347 TL | 16 Stokta |
71.0
|
Zinc Plated Steel
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 288,1591 TL - 443,2208 TL | 14 Stokta |
53.0
|
303 Stainless Steel
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 113,4278 TL - 174,7313 TL | 14 Stokta |
62.0
|
Zinc Plated Steel
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 4.745,6104 TL - 7.300,6869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 3.158,9321 TL - 4.859,6939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
208.0
|
Zinc Plated Steel
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
||
| 1.775,8339 TL - 2.732,1026 TL | 2 Stokta |
168.0
|
Zinc Plated Steel
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin