Dişi dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir. Halkalı göz; kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Dişi tasarım sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.
-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SRP4044, SRP4041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 | Malzeme | d1 | Diş Tipi | w1 | w2 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.958,7608 TL - 3.013,3773 TL | 34 Stokta |
109.0
|
Zinc Plated Steel
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 1.356,8721 TL - 2.087,5965 TL | 38 Stokta |
128.0
|
Zinc Plated Steel
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 807,1078 TL - 1.241,4773 TL | 35 Stokta |
109.0
|
Zinc Plated Steel
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 4.616,7747 TL - 7.102,68 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
187.0
|
Zinc Plated Steel
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 649,0956 TL - 998,5582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90.0
|
Zinc Plated Steel
|
M27
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 245,8695 TL - 378,3113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
71.0
|
Zinc Plated Steel
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 219,6434 TL - 337,6608 TL | 68 Stokta |
31.0
|
316 Stainless Steel
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 1.082,4817 TL - 1.665,3565 TL | 7 Stokta |
90.0
|
316 Stainless Steel
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 376,3443 TL - 578,9408 TL | 43 Stokta |
53.0
|
316 Stainless Steel
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 1.085,76 TL - 1.670,2739 TL | 13 Stokta |
62.0
|
Zinc Plated Steel
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 530,4226 TL - 815,9591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
71.0
|
Zinc Plated Steel
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 2.422,3069 TL - 3.726,3991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
168.0
|
Zinc Plated Steel
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 240,9521 TL - 370,4434 TL | 24 Stokta |
45.0
|
316 Stainless Steel
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 788,4217 TL - 1.212,9565 TL | 23 Stokta |
62.0
|
316 Stainless Steel
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 598,2826 TL - 920,5356 TL | 4 Stokta |
71.0
|
316 Stainless Steel
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 180,3043 TL - 277,3408 TL | 16 Stokta |
62.0
|
Zinc Plated Steel
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 355,6913 TL - 547,1417 TL | 10 Stokta |
71.0
|
303 Stainless Steel
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 595,9878 TL - 744,8208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90.0
|
303 Stainless Steel
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 511,0808 TL - 786,1269 TL | 4 Stokta |
53.0
|
303 Stainless Steel
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 1.002,4921 TL - 1.542,0939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
109.0
|
Zinc Plated Steel
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin