Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 779,7919 TL |
25 + | 649,8265 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 102.0 mm |
Overall Length | 4.016 in |
Overall Thickness | 2.5 mm |
Overall Thickness | 0.098 in |
Overall Width | 45.9 mm |
Overall Width | 1.807 in |
Colour | Silver |
Finish | Anodised |
Hinge Type | Right Hand Hinge |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 6 |
Pin Material | Stainless Steel |
Pin Diameter | 6.1 mm |
Pin Diameter | 0.24 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin