A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,9491 TL - 180,9491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| SBX-19-E | 559,2494 TL - 559,2494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
|
| HW-5-7-PE | 18,6111 TL - 18,6111 TL | 10643 Stokta |
Doğal renk
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 17,3637 TL - 17,3637 TL | 120000 Stokta |
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| HW-8-10-PE | 24,7787 TL - 24,7787 TL | 23650 Stokta |
Doğal renk
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 39,765 TL - 39,765 TL | 57500 Stokta |
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 82,1025 TL - 82,1025 TL | 26125 Stokta |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 142,4671 TL - 142,4671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 292,925 TL - 292,925 TL | 575 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 44,2555 TL - 44,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 100,7381 TL - 100,7381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 145,2009 TL - 145,2009 TL | 4079 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 372,6227 TL - 372,6227 TL | 1482 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 17,3637 TL - 17,3637 TL | 5600 Stokta |
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,7787 TL - 24,7787 TL | 40000 Stokta |
Siyah
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| HW-12-14-PE-BK | 39,765 TL - 39,765 TL | 22575 Stokta |
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 82,1025 TL - 82,1025 TL | 425 Stokta |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 31,5956 TL - 31,5956 TL | 3000 Stokta |
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 44,2555 TL - 44,2555 TL | 2200 Stokta |
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 100,7381 TL - 100,7381 TL | 1320 Stokta |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin