A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3637 TL - 17,3637 TL | 111600 Stokta |
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| HW-8-10-PE | 24,7787 TL - 24,7787 TL | 3000 Stokta |
Doğal renk
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 39,765 TL - 39,765 TL | 22125 Stokta |
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 82,1025 TL - 82,1025 TL | 24000 Stokta |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 180,9491 TL - 180,9491 TL | 220 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| SBX-19-E | 559,2494 TL - 559,2494 TL | 1320 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
|
| HW-5-7-PE | 18,6111 TL - 18,6111 TL | 27470 Stokta |
Doğal renk
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 31,5956 TL - 31,5956 TL | 39150 Stokta |
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 44,2555 TL - 44,2555 TL | 2400 Stokta |
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 100,7381 TL - 100,7381 TL | 1200 Stokta |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 17,3637 TL - 17,3637 TL | 5100 Stokta |
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,7787 TL - 24,7787 TL | 37350 Stokta |
Siyah
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| HW-12-14-PE-BK | 39,765 TL - 39,765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 82,1025 TL - 82,1025 TL | 1050 Stokta |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 31,5956 TL - 31,5956 TL | 4000 Stokta |
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 44,2555 TL - 44,2555 TL | 3600 Stokta |
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 210,1785 TL - 210,1785 TL | 15880 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 142,4671 TL - 142,4671 TL | 247 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 292,925 TL - 292,925 TL | 2672 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 673,5385 TL - 673,5385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin