Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2555 TL - 44,2555 TL | 2200 Stokta |
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 100,7381 TL - 100,7381 TL | 1320 Stokta |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 31,5956 TL - 31,5956 TL | 2700 Stokta |
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 100,7381 TL - 100,7381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 44,2555 TL - 44,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| HW-12-14-PE-BK | 39,765 TL - 39,765 TL | 20475 Stokta |
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 82,1025 TL - 82,1025 TL | 425 Stokta |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 210,1785 TL - 210,1785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 180,9491 TL - 180,9491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| SBX-19-E | 559,2494 TL - 559,2494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
|
| HW-5-7-PE | 18,6111 TL - 18,6111 TL | 3468 Stokta |
Doğal renk
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 142,4671 TL - 142,4671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 292,925 TL - 292,925 TL | 893 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 17,3637 TL - 17,3637 TL | 120000 Stokta |
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| HW-8-10-PE | 24,7787 TL - 24,7787 TL | 17575 Stokta |
Doğal renk
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 39,765 TL - 39,765 TL | 51750 Stokta |
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 673,5385 TL - 673,5385 TL | 140 Stokta |
Siyah
|
|
PE
|
|
||
| 18,6111 TL - 18,6111 TL | 425 Stokta |
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,5956 TL - 31,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 82,1025 TL - 82,1025 TL | 26125 Stokta |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm