Menü Arama

Kablo Sargıları - Spiral

Stokta

A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
17,3637 TL - 17,3637 TL 18000 Stokta
Siyah
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
24,7787 TL - 24,7787 TL 36300 Stokta
Siyah
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
HW-12-14-PE-BK 39,765 TL - 39,765 TL 11000 Stokta
Siyah
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
82,1025 TL - 82,1025 TL 1050 Stokta
Siyah
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
  • / 2
Spiral Sargı 2.0 mm 15.0 mm LDPE Black

HW-3.5-5-PE-BK

Fiyat Aralığı
17,3637 TL - 17,3637 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 15.0 mm
  • Dış Çap
    3.5 mm
  • Aralık Uzunluğu
    50.0 m
Spiral Sargı 7.0 mm 40.0 mm LDPE Black

HW-8-10-PE-BK

Fiyat Aralığı
24,7787 TL - 24,7787 TL

Stok Seviyeleri
36300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 40.0 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Aralık Uzunluğu
    25.0 m
Spiral Sargı 13.0 mm 70.0 mm LDPE Black

HW-12-14-PE-BK

Fiyat Aralığı
39,765 TL - 39,765 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 70.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Aralık Uzunluğu
    25.0 m
Spiral Sargı 20.0 mm 120.0 mm LDPE Black

HW-20-22-PE-BK

Fiyat Aralığı
82,1025 TL - 82,1025 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 120.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Aralık Uzunluğu
    25.0 m