Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somunları

Stokta

These Cable Gland Locknuts, also known as cable gland nuts, are designed to provide a strong and durable method for fastening cable glands, thereby maintaining the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile situations, they prevent any unwanted movement or loosening that could jeopardise the integrity of your connection.

Easy to install and remove, requiring minimal tools and expertise. Thread the locknut onto the cable gland, ensuring a tight and secure fit. Resistant to mechanical stress, corrosion, and temperature variations. Used in various applications, including electrical panels, machinery, and industrial equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Yassılar Arası Genişlik Kalınlık Satın Al
91,158 TL - 91,158 TL 148 Stokta
M25
Brass
30.0 mm
5.2 mm
53,8325 TL - 53,8325 TL 249 Stokta
M12
Brass
15.0 mm
4.7 mm
263,5213 TL - 263,5213 TL 50 Stokta
M32
Brass
36.0 mm
5.7 mm
38,5519 TL - 43,9064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
Brass
36.0 mm
4.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 480 Stokta
M12
Brass
15.0 mm
2.8 mm
77,9101 TL - 77,9101 TL 63 Stokta
M20
Brass
24.0 mm
4.7 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Brass
24.0 mm
3.0 mm
335,0178 TL - 335,0178 TL 210 Stokta
M40
Brass
46.0 mm
6.5 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL 960 Stokta
M16
Brass
19.0 mm
2.8 mm
83,4826 TL - 83,4826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
Brass
46.0 mm
5.0 mm
60,6667 TL - 60,6667 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Brass
19.0 mm
4.7 mm
34,9071 TL - 34,9071 TL 132 Stokta
M25
Brass
30.0 mm
3.5 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL 11 Stokta
PG 13.5
Pirinç; Neopren
22.0 mm
3.5 mm
50,6783 TL - 50,6783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 36
Pirinç; Neopren
51.0 mm
5.0 mm
110,1845 TL - 110,1845 TL 1708 Stokta
PG 42
Pirinç; Neopren
60.0 mm
5.0 mm
490727 96,3578 TL - 96,3578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50
Pirinç; Neopren
55.0 mm
5.0 mm
18,5712 TL - 18,5712 TL 23 Stokta
PG 9
Pirinç; Neopren
18.0 mm
3.0 mm
13,8502 TL - 13,8502 TL 209492 Stokta
PG16
Pirinç; Neopren
24.5 mm
3.5 mm
13,8502 TL - 33,9329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Pirinç; Neopren
23.5 mm
3.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 21
Pirinç; Neopren
32.5 mm
3.5 mm
  • / 2
EMC Çivili Kilit Somunu M25 30.0 mm Brass Doğal renk

551236

Fiyat Aralığı
91,158 TL - 91,158 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.2 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M12 15.0 mm Brass Doğal renk

551233

Fiyat Aralığı
53,8325 TL - 53,8325 TL

Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M32 36.0 mm Brass Doğal renk

551237

Fiyat Aralığı
263,5213 TL - 263,5213 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M32 36.0 mm Brass Doğal renk

551231

Fiyat Aralığı
43,9064 TL - 38,5519 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M12 15.0 mm Brass Doğal renk

551227

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M20 24.0 mm Brass Doğal renk

551235

Fiyat Aralığı
77,9101 TL - 77,9101 TL

Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M20 24.0 mm Brass Doğal renk

551229

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M40 46.0 mm Brass Doğal renk

551238

Fiyat Aralığı
335,0178 TL - 335,0178 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    46.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M16 19.0 mm Brass Doğal renk

551228

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M40 46.0 mm Brass Doğal renk

551232

Fiyat Aralığı
83,4826 TL - 83,4826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    46.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    Brass
EMC Çivili Kilit Somunu M16 19.0 mm Brass Doğal renk

551234

Fiyat Aralığı
60,6667 TL - 60,6667 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    4.7 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu M25 30.0 mm Brass Doğal renk

551230

Fiyat Aralığı
34,9071 TL - 34,9071 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
  • Malzeme
    Brass
PE için Kilit Somunu PG 13.5 22.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490714

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 36 51.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490718

Fiyat Aralığı
50,6783 TL - 50,6783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    51.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 42 60.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490719

Fiyat Aralığı
110,1845 TL - 110,1845 TL

Stok Seviyeleri
1708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 42
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu M50 55.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490727

Fiyat Aralığı
96,3578 TL - 96,3578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M50
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 9 18.0 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490712

Fiyat Aralığı
18,5712 TL - 18,5712 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG16 24.5 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490715

Fiyat Aralığı
13,8502 TL - 13,8502 TL

Stok Seviyeleri
209492 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    24.5 mm
  • Diş Boyutu
    PG16
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu M20 23.5 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490723

Fiyat Aralığı
33,9329 TL - 13,8502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    23.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren
PE için Kilit Somunu PG 21 32.5 mm Pirinç; Neopren Doğal renk

490716

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Yassılar Arası Genişlik
    32.5 mm
  • Diş Boyutu
    PG 21
  • Malzeme
    Pirinç; Neopren