Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,0207 TL - 36,0207 TL | 2465 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,6673 TL - 41,6673 TL | 21525 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,4008 TL - 29,4008 TL | 11454 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 83,3346 TL - 83,3346 TL | 361 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 75,2543 TL - 75,2543 TL | 22344 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 75,2543 TL - 75,2543 TL | 3108 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 33022 Stokta |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 54,6737 TL - 54,6737 TL | 1368 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 37,7732 TL - 37,7732 TL | 179170 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 37,7732 TL - 37,7732 TL | 17894 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,4008 TL - 29,4008 TL | 17047 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36,0207 TL - 36,0207 TL | 6512 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 467386 | 25,8649 TL - 25,8649 TL | 253200 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 1293658 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 38,9025 TL - 38,9025 TL | 42940 Stokta |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,6673 TL - 41,6673 TL | 58080 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,4008 TL - 29,4008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 29,4008 TL - 29,4008 TL | 52500 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 54,6737 TL - 54,6737 TL | 88458 Stokta |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 83,3346 TL - 83,3346 TL | 182 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin