Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
3.946,6039 TL - 9.669,1795 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
28.0 mm
1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
7.0 mm
2.919,8938 TL - 7.153,7399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
21.0 mm
113,3801 TL - 125,9782 TL 500 Stokta
M12
6.5 mm
176,1459 TL - 274,0046 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
6.5 mm
48,4877 TL - 118,7949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
6.5 mm
490695 250,7071 TL - 614,2324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
25.0 mm
72,6806 TL - 178,0675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
6.0 mm
158,8356 TL - 389,1472 TL 525 Stokta
M25
16.0 mm
148,0152 TL - 148,0152 TL 4100 Stokta
PG 21
18.0 mm
53,8979 TL - 132,05 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 7
6.5 mm
99,6295 TL - 244,0923 TL 73703 Stokta
PG 11
10.0 mm
267,6682 TL - 416,3727 TL 350 Stokta
M25
14.0 mm
327,6219 TL - 802,6737 TL 6 Stokta
M12
7.0 mm
290,8243 TL - 712,5196 TL 2802 Stokta
PG 29
25.0 mm
627,4824 TL - 1.537,3319 TL 8 Stokta
PG 42
38.0 mm
46,3138 TL - 76,7486 TL 121625 Stokta
M12
5.0 mm
105,0397 TL - 105,0397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
9.0 mm
503,558 TL - 1.233,7169 TL 960 Stokta
M40
26.0 mm
266,7335 TL - 653,4973 TL 330 Stokta
M32
20.0 mm
  • / 6
Kablo Bilezikleri M40 Doğal renk

551791

Fiyat Aralığı
9.669,1795 TL - 3.946,6039 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    16.0 - 28.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Doğal renk

551786

Fiyat Aralığı
1.297,7656 TL - 1.297,7656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Doğal renk

551790

Fiyat Aralığı
7.153,7399 TL - 2.919,8938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

34002803E

Fiyat Aralığı
125,9782 TL - 113,3801 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

34002809E

Fiyat Aralığı
274,0046 TL - 176,1459 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.8 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

490687

Fiyat Aralığı
118,7949 TL - 48,4877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Kablo Bilezikleri M32 Natural

490695

Fiyat Aralığı
614,2324 TL - 250,7071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Doğal renk

490690

Fiyat Aralığı
178,0675 TL - 72,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Natural

490694

Fiyat Aralığı
389,1472 TL - 158,8356 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Bilezikleri PG 21 Doğal renk

490677

Fiyat Aralığı
148,0152 TL - 148,0152 TL

Stok Seviyeleri
4100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 7 Doğal renk

490667

Fiyat Aralığı
132,05 TL - 53,8979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 11 Doğal renk

490671

Fiyat Aralığı
244,0923 TL - 99,6295 TL

Stok Seviyeleri
73703 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Natural

34002806E

Fiyat Aralığı
416,3727 TL - 267,6682 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

495133

Fiyat Aralığı
802,6737 TL - 327,6219 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    ATEX
  • ATEX Patlama Koruma
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 29 Doğal renk

490679

Fiyat Aralığı
712,5196 TL - 290,8243 TL

Stok Seviyeleri
2802 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 42 Doğal renk

490683

Fiyat Aralığı
1.537,3319 TL - 627,4824 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Doğal renk

490688

Fiyat Aralığı
76,7486 TL - 46,3138 TL

Stok Seviyeleri
121625 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Doğal renk

490692

Fiyat Aralığı
105,0397 TL - 105,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Kablo Bilezikleri M40 Natural

490698

Fiyat Aralığı
1.233,7169 TL - 503,558 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
Kablo Bilezikleri M32 Natural

490696

Fiyat Aralığı
653,4973 TL - 266,7335 TL

Stok Seviyeleri
330 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32