These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
459,6275 TL - 510,6969 TL | 100 Stokta |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
227,9524 TL - 354,5929 TL | 2793 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
222,3046 TL - 544,6462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
853,7598 TL - 2.091,7116 TL | 150 Stokta |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
2.089,5888 TL - 2.089,5888 TL | 70 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
50,7561 TL - 59,9243 TL | 6100 Stokta |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
53,8979 TL - 132,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
99,6295 TL - 244,0923 TL | 73703 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
290,8243 TL - 712,5196 TL | 2802 Stokta |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
627,4824 TL - 1.537,3319 TL | 8 Stokta |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
123,3609 TL - 302,2343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
105,0397 TL - 105,0397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
123,9245 TL - 303,6149 TL | 4100 Stokta |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
529,7045 TL - 1.297,7762 TL | 70 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
83,5009 TL - 204,5773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
356,6411 TL - 873,7707 TL | 134 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
503,558 TL - 1.233,7169 TL | 960 Stokta |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
48,4877 TL - 118,7949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
490695 | 250,7071 TL - 614,2324 TL | 50 Stokta |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
115,8602 TL - 283,8574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin