These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Seri Kodu: SR1717
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,7219 TL - 102,2187 TL | 1600 Stokta |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 44,3759 TL - 108,721 TL | 530 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 65,5023 TL - 65,5023 TL | 48 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 65,5023 TL - 65,5023 TL | 4710 Stokta |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 139,073 TL - 139,073 TL | 300 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 44,3759 TL - 108,721 TL | 180 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 44,3759 TL - 108,721 TL | 1800 Stokta |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 139,073 TL - 340,729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 41,7219 TL - 102,2187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 417,7285 TL - 1.023,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.203,6973 TL - 3.203,6973 TL | 5 Stokta |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 245,6602 TL - 601,8676 TL | 93 Stokta |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 78,0908 TL - 191,3224 TL | 5300 Stokta |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 110,3479 TL - 270,3522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 161,6938 TL - 396,1499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 53,8979 TL - 132,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 490695 | 250,7071 TL - 614,2324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 48,4877 TL - 118,7949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 522,5447 TL - 1.280,2345 TL | 10 Stokta |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 105,0397 TL - 105,0397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin