Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
75,3346 TL - 184,5699 TL 23 Stokta
PG 9
8.0 mm
78,0908 TL - 191,3224 TL 5300 Stokta
PG 9
6.0 mm
53,8979 TL - 132,05 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 7
6.5 mm
99,6295 TL - 244,0923 TL 73703 Stokta
PG 11
10.0 mm
110,3479 TL - 270,3522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 13.5
9.0 mm
148,0152 TL - 148,0152 TL 4100 Stokta
PG 21
18.0 mm
80,0567 TL - 132,8545 TL 4 Stokta
PG 13.5
12.0 mm
290,8243 TL - 712,5196 TL 2802 Stokta
PG 29
25.0 mm
48,4877 TL - 118,7949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
6.5 mm
627,4824 TL - 1.537,3319 TL 8 Stokta
PG 42
38.0 mm
161,6938 TL - 396,1499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 21
16.0 mm
522,5447 TL - 1.280,2345 TL 10 Stokta
PG 36
26.0 mm
123,3609 TL - 302,2343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG11
7.0 mm
105,0397 TL - 105,0397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG16
12.0 mm
266,7335 TL - 653,4973 TL 330 Stokta
M32
20.0 mm
635,7508 TL - 1.557,5896 TL 720 Stokta
M50
31.0 mm
72,6806 TL - 178,0675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
6.0 mm
158,8356 TL - 389,1472 TL 525 Stokta
M25
16.0 mm
50,7561 TL - 59,9243 TL 6100 Stokta
PG 7
5.0 mm
105,0397 TL - 105,0397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
9.0 mm
  • / 6
Kablo Bilezikleri PG 9 Doğal renk

490669

Fiyat Aralığı
184,5699 TL - 75,3346 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 9 Doğal renk

490670

Fiyat Aralığı
191,3224 TL - 78,0908 TL

Stok Seviyeleri
5300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 7 Doğal renk

490667

Fiyat Aralığı
132,05 TL - 53,8979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 11 Doğal renk

490671

Fiyat Aralığı
244,0923 TL - 99,6295 TL

Stok Seviyeleri
73703 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Doğal renk

490674

Fiyat Aralığı
270,3522 TL - 110,3479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Kablo Bilezikleri PG 21 Doğal renk

490677

Fiyat Aralığı
148,0152 TL - 148,0152 TL

Stok Seviyeleri
4100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Doğal renk

490673

Fiyat Aralığı
132,8545 TL - 80,0567 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Kablo Bilezikleri PG 29 Doğal renk

490679

Fiyat Aralığı
712,5196 TL - 290,8243 TL

Stok Seviyeleri
2802 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M12 Natural

490687

Fiyat Aralığı
118,7949 TL - 48,4877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Kablo Bilezikleri PG 42 Doğal renk

490683

Fiyat Aralığı
1.537,3319 TL - 627,4824 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 21 Doğal renk

490678

Fiyat Aralığı
396,1499 TL - 161,6938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri PG 36 Doğal renk

490682

Fiyat Aralığı
1.280,2345 TL - 522,5447 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG11 Doğal renk

490672

Fiyat Aralığı
302,2343 TL - 123,3609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.0 mm
Kablo Bilezikleri PG16 Natural

490676

Fiyat Aralığı
105,0397 TL - 105,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    PG16
Kablo Bilezikleri M32 Natural

490696

Fiyat Aralığı
653,4973 TL - 266,7335 TL

Stok Seviyeleri
330 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32
Kablo Bilezikleri M50 Doğal renk

490700

Fiyat Aralığı
1.557,5896 TL - 635,7508 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.0 - 31.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Doğal renk

490690

Fiyat Aralığı
178,0675 TL - 72,6806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Natural

490694

Fiyat Aralığı
389,1472 TL - 158,8356 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Bilezikleri PG 7 Doğal renk

490668

Fiyat Aralığı
59,9243 TL - 50,7561 TL

Stok Seviyeleri
6100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Doğal renk

490692

Fiyat Aralığı
105,0397 TL - 105,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    6.5 mm