Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
17,0329 TL - 17,0329 TL 80 Stokta
PG 16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
36,8969 TL - 36,8969 TL 380 Stokta
PG 29
Gri
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
56,3676 TL - 64,3506 TL 140 Stokta
PG 36
Gri
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
88,0075 TL - 101,2477 TL 6300 Stokta
PG 48
Gri
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
64,3506 TL - 64,3506 TL 7264 Stokta
PG 36
Gri
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
32,224 TL - 36,8969 TL 195 Stokta
PG 29
Gri
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 43775 Stokta
PG 7
Siyah
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
75,5463 TL - 87,4235 TL 200 Stokta
PG 42
Gri
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 4000 Stokta
PG16
Siyah
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 2108 Stokta
PG 13.5
Siyah
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 13266 Stokta
PG16
Siyah
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 189441 Stokta
PG 9
Siyah
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
82,7799 TL - 82,7799 TL 490 Stokta
PG 36
Siyah
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 4586 Stokta
PG 13.5
Siyah
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
29,8602 TL - 29,8602 TL 628 Stokta
PG 21
Siyah
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 225055 Stokta
PG 9
Siyah
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 305781 Stokta
PG 11
Siyah
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG 11
Siyah
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 3496 Stokta
PG 7
Siyah
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
22,6126 TL - 22,6126 TL 3366 Stokta
M12
Gri
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri PG 16 Gri

467185

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 14.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 29 Gri

467194

Fiyat Aralığı
36,8969 TL - 36,8969 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 36 Gri

467196

Fiyat Aralığı
64,3506 TL - 56,3676 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 48 Gri

467199

Fiyat Aralığı
101,2477 TL - 88,0075 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    34.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 36 Gri

467195

Fiyat Aralığı
64,3506 TL - 64,3506 TL

Stok Seviyeleri
7264 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 29 Gri

467193

Fiyat Aralığı
36,8969 TL - 32,224 TL

Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 7 Siyah

467202

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
43775 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.5 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 42 Gri

467197

Fiyat Aralığı
87,4235 TL - 75,5463 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    32.0 - 38.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG16 Siyah

467211

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Siyah

467208

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
2108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG16 Siyah

467210

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
13266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 14.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 9 Siyah

467204

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
189441 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 36 Siyah

467217

Fiyat Aralığı
82,7799 TL - 82,7799 TL

Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 13.5 Siyah

467209

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
4586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 21 Siyah

467213

Fiyat Aralığı
29,8602 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
628 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 9 Siyah

467205

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
225055 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 11 Siyah

467207

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
305781 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 11 Siyah

467206

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG 7 Siyah

467203

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
3496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M12 2.0 mm 5.0 mm PA Gri

CG-M12-1

Fiyat Aralığı
22,6126 TL - 22,6126 TL

Stok Seviyeleri
3366 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm