Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları

Stokta

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Seri Kodu: SR1782

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Satın Al
5,562 TL - 5,562 TL 193496 Stokta
PG 9
16,5072 TL - 16,5072 TL 4593 Stokta
M40
9,2736 TL - 9,2736 TL 16825 Stokta
M32
25,0198 TL - 28,4273 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M63
7,2231 TL - 7,2231 TL 48378 Stokta
M25
25,0198 TL - 28,4273 TL 22000 Stokta
M63
33,6454 TL - 33,6454 TL 4702 Stokta
M32
7,2231 TL - 7,2231 TL 332574 Stokta
M25
5,562 TL - 5,562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
9,2736 TL - 9,2736 TL 63275 Stokta
M32
11,881 TL - 11,881 TL 74546 Stokta
M16
5,972 TL - 5,972 TL 502550 Stokta
M20
21,2386 TL - 21,2386 TL 11250 Stokta
M50
19,8719 TL - 19,8719 TL 100980 Stokta
M25
13,9839 TL - 13,9839 TL 50000 Stokta
M12
39,2179 TL - 39,2179 TL 9500 Stokta
PG 13.5
16,6124 TL - 16,6124 TL 56000 Stokta
M16
263,1771 TL - 644,784 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M50
56,0569 TL - 56,0569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG16
13,9839 TL - 13,9839 TL 23050 Stokta
PG 7
  • / 3
Kablo Rakor Kapakları PG 9 Siyah

467428

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
193496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M40 Grey

464107

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
4593 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M32 Siyah

467454

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
16825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M63 Siyah

467457

Fiyat Aralığı
28,4273 TL - 25,0198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    68.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M25 Gri

467463

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
48378 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M63 Gri

467468

Fiyat Aralığı
28,4273 TL - 25,0198 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    68.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M32 Grey

127503261302

Fiyat Aralığı
33,6454 TL - 33,6454 TL

Stok Seviyeleri
4702 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    37.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M25 Siyah

467452

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
332574 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M12 Gri

467458

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M32 Gri

467465

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
63275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M16 Grey

127501661302

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
74546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    20.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M20 Gri

467461

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
502550 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M50 Gri

467467

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
11250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    56.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M25 Grey

127502561302

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
100980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    31.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M12 Doğal renk

490659

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7419809099
  • Diş Boyutu
    M12
Kablo Rakor Kapakları PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Brass

490652

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7419809099
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
Kablo Rakor Kapakları M16 Doğal renk

490660

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7419809099
  • Diş Boyutu
    M16
Kablo Rakor Kapakları M50 Natural

490665

Fiyat Aralığı
644,784 TL - 263,1771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
Kablo Rakor Kapakları PG16 Doğal renk

490653

Fiyat Aralığı
56,0569 TL - 56,0569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    7419809099
  • Diş Boyutu
    PG16
Kablo Rakor Kapakları PG 7 Doğal renk

490649

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
23050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Brass
  • GTIP Numarası
    7419809099
  • Diş Boyutu
    PG 7