Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları

Stokta

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Seri Kodu: SR1782

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Satın Al
9,2736 TL - 9,2736 TL 26562 Stokta
PG 21
5,562 TL - 5,562 TL 193496 Stokta
PG 9
21,2386 TL - 21,2386 TL 231 Stokta
PG 36
5,562 TL - 5,562 TL 102180 Stokta
PG 9
467442 9,2736 TL - 9,2736 TL 322 Stokta
PG 21
5,562 TL - 5,562 TL 47950 Stokta
M12
30,7014 TL - 30,7014 TL 1975 Stokta
PG 48
5,972 TL - 5,972 TL 115610 Stokta
PG 13.5
21,2386 TL - 21,2386 TL 16096 Stokta
PG 36
5,8263 TL - 5,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG13.5
5,972 TL - 5,972 TL 75031 Stokta
PG 11
16,5072 TL - 16,5072 TL 25032 Stokta
PG 29
5,562 TL - 5,562 TL 423220 Stokta
PG 7
7,2231 TL - 7,2231 TL 108522 Stokta
PG 16
30,7014 TL - 30,7014 TL 2590 Stokta
PG 48
16,5072 TL - 16,5072 TL 4593 Stokta
M40
16,5072 TL - 16,5072 TL 800 Stokta
M40
13,0375 TL - 13,0375 TL 212750 Stokta
M20
16,5072 TL - 16,5072 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
5,562 TL - 5,562 TL 354530 Stokta
M16
  • / 3
Kablo Rakor Kapakları PG 21 Siyah

467432

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
26562 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 9 Siyah

467428

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
193496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 36 Siyah

467434

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 9 Gri

467438

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
102180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 21 Gri

467442

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    33.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M12 Siyah

467447

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
47950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 48 Siyah

467436

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
1975 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    68.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 13.5 Gri

467440

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
115610 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 36 Gri

467444

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
16096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG13.5 Grey

464095

Fiyat Aralığı
5,8263 TL - 5,8263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları PG 11 Siyah

467429

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
75031 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 29 Siyah

467433

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
25032 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    44.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları PG 7 Gri

467437

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
423220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 16 Gri

467441

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
108522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları PG 48 Gri

467446

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
2590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    68.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M40 Grey

464107

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
4593 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M40 Gri

467466

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kablo Rakor Kapakları M20 Grey

127502061302

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
212750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    24.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Rakor Kapakları M40 Siyah

467455

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Rakor Kapakları M16 Gri

467459

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
354530 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3923509000