Menü Arama

Kablo Oluğu

Stokta

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Series Code :SR1734

Seri Kodu: SR1734

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Malzeme İç Çap Asgari Uyumlu Tüp Çapı Dış Çap Satın Al
10.247,756 TL - 10.247,756 TL 1 Stokta
25.0 m
Siyah
Steel
16.9 mm
20.5 mm
200,5286 TL - 200,5286 TL 250 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
41,531 TL - 41,531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 m
Siyah
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
5.359,3753 TL - 5.359,3753 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
21.1 mm
25.0 mm
6.392,3172 TL - 6.392,3172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Siyah
Steel
21.1 mm
25.0 mm
54,781 TL - 54,781 TL 8800 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
85,4382 TL - 85,4382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
168,8662 TL - 168,8662 TL 500 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
36,6944 TL - 36,6944 TL 14000 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
4.409,2197 TL - 4.409,2197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Siyah
Steel
16.9 mm
20.5 mm
4.292,0325 TL - 4.292,0325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
16.9 mm
20.5 mm
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
16.7 mm
21.2 mm
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
22.8 mm
28.5 mm
14.988,6493 TL - 14.988,6493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
19.1 mm
25.0 mm
9.461,6421 TL - 9.461,6421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 m
Steel
Steel
16.9 mm
20.5 mm
12.724,918 TL - 12.724,918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
14.8 mm
20.0 mm
107,3497 TL - 107,3497 TL 100 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
233,3943 TL - 233,3943 TL 25 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
54,2784 TL - 54,2784 TL 163200 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
104,0336 TL - 104,0336 TL 27900 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
  • / 3
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 25.0 m

494601

Fiyat Aralığı
10.247,756 TL - 10.247,756 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-S29-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
200,5286 TL - 200,5286 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S8.5-A-PEBK

Fiyat Aralığı
41,531 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494593

Fiyat Aralığı
5.359,3753 TL - 5.359,3753 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 10.0 m

494604

Fiyat Aralığı
6.392,3172 TL - 6.392,3172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    21.1 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S12-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
54,781 TL - 54,781 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    12.8 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-S17-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
85,4382 TL - 85,4382 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-S23-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
168,8662 TL - 168,8662 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S4.5-A-PEBK

Fiyat Aralığı
36,6944 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 10.0 m

494600

Fiyat Aralığı
4.409,2197 TL - 4.409,2197 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494589

Fiyat Aralığı
4.292,0325 TL - 4.292,0325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494615

Fiyat Aralığı
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494623

Fiyat Aralığı
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494619

Fiyat Aralığı
14.988,6493 TL - 14.988,6493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    19.1 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 25.0 m

494590

Fiyat Aralığı
9.461,6421 TL - 9.461,6421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494611

Fiyat Aralığı
12.724,918 TL - 12.724,918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Siyah 50.0 m

CT-17-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
107,3497 TL - 107,3497 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Siyah 50.0 m

CT-29-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
233,3943 TL - 233,3943 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S10-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
54,2784 TL - 54,2784 TL

Stok Seviyeleri
163200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 50.0 m

CT-S17-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
104,0336 TL - 104,0336 TL

Stok Seviyeleri
27900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm