Menü Arama

Kablo Oluğu

Stokta

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Series Code :SR1734

Seri Kodu: SR1734

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Malzeme İç Çap Asgari Uyumlu Tüp Çapı Dış Çap Satın Al
819,482 TL - 819,482 TL 1101 Stokta
37.0 mm
Siyah
PA
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
16.7 mm
21.2 mm
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
22.8 mm
28.5 mm
68,9731 TL - 68,9731 TL 36000 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
162,7595 TL - 162,7595 TL 3800 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
45,4833 TL - 45,4833 TL 258400 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
68,9731 TL - 68,9731 TL 2400 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
157,8095 TL - 157,8095 TL 50 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
34,8019 TL - 34,8019 TL 26400 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
39,2256 TL - 39,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 m
Siyah
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
7.782,129 TL - 7.782,129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
28.1 mm
32.0 mm
10.724,3649 TL - 10.724,3649 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Siyah
Steel
28.1 mm
32.0 mm
50,6783 TL - 50,6783 TL 2200 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
76,4381 TL - 76,4381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
178,6359 TL - 178,6359 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
52,7707 TL - 52,7707 TL 4500 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
54,781 TL - 54,781 TL 8800 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
168,8662 TL - 168,8662 TL 500 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
36,6944 TL - 36,6944 TL 6600 Stokta
100.0 m
Siyah
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
4.292,0325 TL - 4.292,0325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
16.9 mm
20.5 mm
  • / 3
Kanal M12x1.5 Düz PA Siyah

1250891

Fiyat Aralığı
819,482 TL - 819,482 TL

Stok Seviyeleri
1101 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494615

Fiyat Aralığı
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494623

Fiyat Aralığı
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Siyah 100.0 m

CT-12-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
68,9731 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Siyah 50.0 m

CT-23-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
162,7595 TL - 162,7595 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-8.5-A-LDPE-B

Fiyat Aralığı
45,4833 TL - 45,4833 TL

Stok Seviyeleri
258400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S12-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
68,9731 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 50.0 m

CT-S23-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
157,8095 TL - 157,8095 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S4.5-A-PABK

Fiyat Aralığı
34,8019 TL - 34,8019 TL

Stok Seviyeleri
26400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-4.5-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
39,2256 TL - 39,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494597

Fiyat Aralığı
7.782,129 TL - 7.782,129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 10.0 m

494608

Fiyat Aralığı
10.724,3649 TL - 10.724,3649 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    28.1 mm
Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-10-A-LDPEBK

Fiyat Aralığı
50,6783 TL - 50,6783 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    10.4 mm
Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-17-A-LDPEBK

Fiyat Aralığı
76,4381 TL - 76,4381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm
Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-29-A-LDPEBK

Fiyat Aralığı
178,6359 TL - 178,6359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
Corrugated Tube PA Siyah 100.0 m

CT-8.5-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
52,7707 TL - 52,7707 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    8.8 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S12-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
54,781 TL - 54,781 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    12.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-S23-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
168,8662 TL - 168,8662 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    24.0 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-S4.5-A-PEBK

Fiyat Aralığı
36,6944 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
6600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494589

Fiyat Aralığı
4.292,0325 TL - 4.292,0325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    16.9 mm