Menü Arama

Kablo Oluğu

Stokta

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Series Code :SR1734

Seri Kodu: SR1734

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Malzeme İç Çap Asgari Uyumlu Tüp Çapı Dış Çap Satın Al
819,482 TL - 819,482 TL 1101 Stokta
37.0 mm
Siyah
PA
680,4646 TL - 680,4646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Siyah
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
165,8791 TL - 165,8791 TL 110 Stokta
49.0 mm
Siyah
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
630,1433 TL - 762,4734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Siyah
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
849,9449 TL - 1.028,4333 TL 60 Stokta
80.0 mm
Siyah
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
193,2364 TL - 193,2364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
Siyah
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
397,3953 TL - 973,6185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0 mm
Siyah
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
396,5622 TL - 396,5622 TL 160 Stokta
47.0 mm
Siyah
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
16.7 mm
21.2 mm
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 m
Siyah
PA
22.8 mm
28.5 mm
5.359,3753 TL - 5.359,3753 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
21.1 mm
25.0 mm
6.392,3172 TL - 6.392,3172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Siyah
Steel
21.1 mm
25.0 mm
85,4382 TL - 85,4382 TL 3500 Stokta
50.0 m
Siyah
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
54,2784 TL - 54,2784 TL 90576 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
104,0336 TL - 104,0336 TL 27900 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
281,9462 TL - 281,9462 TL 25 Stokta
50.0 m
Siyah
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
47,9446 TL - 47,9446 TL 4200 Stokta
100.0 m
Siyah
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
39,2256 TL - 39,2256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 m
Siyah
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
7.782,129 TL - 7.782,129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Steel
Steel
28.1 mm
32.0 mm
10.724,3649 TL - 10.724,3649 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 m
Siyah
Steel
28.1 mm
32.0 mm
  • / 3
Kanal M12x1.5 Düz PA Siyah

1250891

Fiyat Aralığı
819,482 TL - 819,482 TL

Stok Seviyeleri
1101 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kanal M28 Düz PA Siyah

494624

Fiyat Aralığı
680,4646 TL - 680,4646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    25.0 mm
  • İç Çap
    20.2 mm
Kanal M21 Düz PA Siyah

494616

Fiyat Aralığı
165,8791 TL - 165,8791 TL

Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    21.0 mm
  • İç Çap
    15.2 mm
Kablo Oluğu 90° Dirsek M21 Siyah PA

494617

Fiyat Aralığı
762,4734 TL - 630,1433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    21.0 mm
  • İç Çap
    15.0 mm
Kablo Oluğu 90° Dirsek M20 Siyah PA

494613

Fiyat Aralığı
1.028,4333 TL - 849,9449 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    15.0 mm
Kanal M25 Düz PA Siyah

494620

Fiyat Aralığı
193,2364 TL - 193,2364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    25.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Kablo Oluğu 90° Dirsek M25 Siyah PA

494621

Fiyat Aralığı
973,6185 TL - 397,3953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    25.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Kanal M20 Düz PA Siyah

494612

Fiyat Aralığı
396,5622 TL - 396,5622 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    15.2 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494615

Fiyat Aralığı
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Siyah 50.0 m

494623

Fiyat Aralığı
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Malzeme
    PA
  • İç Çap
    22.8 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494593

Fiyat Aralığı
5.359,3753 TL - 5.359,3753 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 10.0 m

494604

Fiyat Aralığı
6.392,3172 TL - 6.392,3172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    21.1 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Siyah 50.0 m

CT-S17-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
85,4382 TL - 85,4382 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S10-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
54,2784 TL - 54,2784 TL

Stok Seviyeleri
90576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 50.0 m

CT-S17-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
104,0336 TL - 104,0336 TL

Stok Seviyeleri
27900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 50.0 m

CT-S29-A-PA-BK

Fiyat Aralığı
281,9462 TL - 281,9462 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Siyah 100.0 m

CT-S8.5-A-PABK

Fiyat Aralığı
47,9446 TL - 47,9446 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Bölünmüş
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme
    PA
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    8.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Siyah 100.0 m

CT-4.5-A-PE-BK

Fiyat Aralığı
39,2256 TL - 39,2256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
  • Asgari Uyumlu Tüp Çapı
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

494597

Fiyat Aralığı
7.782,129 TL - 7.782,129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Steel
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Steel Siyah 10.0 m

494608

Fiyat Aralığı
10.724,3649 TL - 10.724,3649 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Oluk Formatı
    Yekpare
  • Tam Malzeme
    Galvanized Steel
  • Malzeme
    Steel
  • İç Çap
    28.1 mm