Menü Arama

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Red

Metal Kablo Mühürü, sadece aletle çıkarılabilir (ayrı satılır). Önceden biçimlendirilmemiş kablo, kurcalandığında formunu kaybeder. İthalat ve ihracat sırasında malların güvenliğini sağlamak için dünya çapında kullanılabilir.
Ürün kodu:

1222202

50220 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 29,5448 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

7.386,20 TL

250 x 29,5448 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
Pull Strength 450.0 kg-f
Tip AluLock
Renk Kırmızı
Gövde Malzemesi Alüminyum
Kablo Malzemesi Galvanized Steel
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin