Menü Arama

Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

Doğal UL94 V-2 Naylondan imal edilen Yarım U Kelepçe, Takmalı Yönlendirme Klipsi, çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılmak üzere düşük profilli olarak tasarlanmıştır. Bu kelepçe kablo demetlerini yönlendirmede yararlıdır.
Ürün kodu:

HURC1-3-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyamide
UL/CSA Tanımı UL E70062
Standart UL
Standart RMS
Montaj Yöntemi İtmeli

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin