Menü Arama

Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

Doğal UL94 V-2 Naylondan imal edilen Yarım U Kelepçe, Takmalı Yönlendirme Klipsi, çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılmak üzere düşük profilli olarak tasarlanmıştır. Bu kelepçe kablo demetlerini yönlendirmede yararlıdır.
Ürün kodu:

HURC-2-01

38000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,0877 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.087,70 TL

1000 x 6,0877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polyamide
UL/CSA Tanımı UL E70062
Standart REACH
Standart RMS
Standart RoHs
Standart UL
Montaj Yöntemi Snap-Lock

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin