Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan PVC Doğal renk

This Cable Clamp with a U-shaped design has an adhesive base and is used to quickly, easily, and conveniently organise and manage cables, wires, and cords. It can accommodate bundles with a maximum diameter of 3.2 mm | 0.126 in. Black made of PVC and UL94 V-0 rated.
Ürün kodu:

UC-4-A4-RT

2442000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,041 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.041,00 TL

1000 x 10,041 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Montaj Yöntemi Yapışkan
Toplam Yükseklik 7.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin