Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Stokta

These Cable Clamps are used to gather and route cables and wires, keeping them tidy, secure, and conveniently accessible. The robust structure ensures your cables are securely held in place, eliminating tangling, damage, or accidental disconnection. It has a plug-in application for simple installation, and the adjustable clip accommodates a wide range of wire diameters.

It is excellent for high vibration applications since, once closed, the clip will not open until the tab is released. There is still the option to reopen the tab and reutilise the clamp with alternative cable diameters. The snap-on design allows for quick installation and can be used in cabling applications such as data centres and networking facilities, telecommunications networks, or electrical.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Demeti Çapı Aralığı Renk Montaj Deliği Çapı Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
15,666 TL - 15,666 TL 1748 Stokta
7.9 - 10.2 mm
Doğal renk
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 264453 Stokta
10.0 mm
Siyah
4.4 mm
25,1967 TL - 25,1967 TL 1806 Stokta
14.7 - 19.1 mm
Doğal renk
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 1224300 Stokta
4.8 mm
Siyah
4.4 mm
12,9042 TL - 14,3381 TL 95462 Stokta
7.9 - 10.2 mm
Doğal renk
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
21,9102 TL - 21,9102 TL 118800 Stokta
14.7 - 19.1 mm
Doğal renk
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
12,9042 TL - 14,3381 TL 36261 Stokta
11.9 - 14.3 mm
Doğal renk
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
15,2199 TL - 16,4886 TL 342 Stokta
11.9 - 14.3 mm
Doğal renk
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 138400 Stokta
5.6 - 7.2 mm
Siyah
4.4 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 92463 Stokta
12.5 mm
Siyah
4.4 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

PAKKL-3140-19

Fiyat Aralığı
15,666 TL - 15,666 TL

Stok Seviyeleri
1748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    6.35 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Black

N-6E-BK

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
264453 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Montaj Deliği Çapı
    4.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

PAKKL-5775-19

Fiyat Aralığı
25,1967 TL - 25,1967 TL

Stok Seviyeleri
1806 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    6.35 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Black

N-3E-BK

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
1224300 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Montaj Deliği Çapı
    4.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

PAKKL-3140-01

Fiyat Aralığı
14,3381 TL - 12,9042 TL

Stok Seviyeleri
95462 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    6.35 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

PAKKL-5775-01

Fiyat Aralığı
21,9102 TL - 21,9102 TL

Stok Seviyeleri
118800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    6.35 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

PAKKL-4756-01

Fiyat Aralığı
14,3381 TL - 12,9042 TL

Stok Seviyeleri
36261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    6.35 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

PAKKL-4756-19

Fiyat Aralığı
16,4886 TL - 15,2199 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    6.35 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Black

N-5E-BK

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
138400 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Montaj Deliği Çapı
    4.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Nylon 6/6 Black

N-8E-BK

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
92463 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Montaj Deliği Çapı
    4.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C