These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 14175 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,1817 TL - 6,1817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| N-14B | 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
|
| 1,9349 TL - 1,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,5527 TL - 16,5527 TL | 1426 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 14266 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 115974 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Siyah
|
|
|
||
| 16,7948 TL - 16,7948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Ayarlanabilir
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 49368 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 27094 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 10710 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,2301 TL - 1,2301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 39100 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 167426 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3248 TL - 1,3248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 19100 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| N-4E | 1,9557 TL - 1,9557 TL | 592560 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 6,6842 TL - 6,6842 TL | 12350 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk