These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6706 TL - 2,6706 TL | 57000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 4,2477 TL - 4,2477 TL | 210474 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 349308 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 19100 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 126462 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 11784 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 5000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 96000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 1,3248 TL - 1,3248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 2000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 42030 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 54000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 19044 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6145 TL - 5,6145 TL | 40404 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,5837 TL - 6,5837 TL | 4693 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 26586 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| N-14B-BK | 7,1286 TL - 7,1286 TL | 17495 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
|
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 99308 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 479 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk