These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1658 TL - 6,3778 TL | 15000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,3058 TL - 4,0811 TL | 17000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 8,4316 TL - 10,4094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 450000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 18943 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,1103 TL - 1,3706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4348 TL - 1,7712 TL | 8730 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1103 TL - 1,3706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 18882 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 999 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,9126 TL - 1,1267 TL | 16542 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9126 TL - 1,1267 TL | 132962 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | 431964 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | 76000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4001 TL - 1,7286 TL | 68000 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,0401 TL - 1,284 TL | 56924 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,6165 TL - 1,9958 TL | 5000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin