These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2913 TL - 1,5942 TL | 999 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | 157458 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4762 TL - 1,8223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1103 TL - 1,3706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 105000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,1103 TL - 1,3706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2091 TL - 1,2091 TL | 12997 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 18943 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 18882 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | 999 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8828 TL - 1,0896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,2616 TL - 1,2616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0051 TL - 1,2411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | 152658 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9126 TL - 1,1267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0401 TL - 1,284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9328 TL - 2,3862 TL | 70020 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | 4000 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin