Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Series Code :SR1747
Seri Kodu: SR1747
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,9065 TL - 12,1184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 23,978 TL - 26,6422 TL | 3948 Stokta |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 8,6018 TL - 9,5578 TL | 7245 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 22,5805 TL - 25,0895 TL | 34128 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 32,54 TL - 36,1553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 494661 | 11,1899 TL - 12,4332 TL | 989 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 37,0135 TL - 41,1261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 16,7889 TL - 18,6543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 16,7889 TL - 18,6543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 46,6819 TL - 51,8687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 8,4367 TL - 9,374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 23,7096 TL - 26,3438 TL | 400 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 15,5807 TL - 17,3121 TL | 7774 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,8642 TL - 43,1826 TL | 2509 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 38,8642 TL - 43,1826 TL | 400 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 8,4367 TL - 9,374 TL | 600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 20,9366 TL - 23,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 43,919 TL - 43,919 TL | 3500 Stokta |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 14,8388 TL - 14,8388 TL | 610960 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,3678 TL - 5,3678 TL | 577000 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm