For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Series Code :SR1747
Seri Kodu: SR1747
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,9366 TL - 23,2629 TL | 1862 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 38,8642 TL - 43,1826 TL | 400 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 494661 | 11,1899 TL - 12,4332 TL | 989 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 37,0135 TL - 41,1261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 16,7889 TL - 18,6543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 23,7096 TL - 26,3438 TL | 400 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 8,4367 TL - 9,374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 8,4367 TL - 9,374 TL | 600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 38,8642 TL - 43,1826 TL | 2509 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 16,7889 TL - 18,6543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 46,6819 TL - 51,8687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 15,5807 TL - 17,3121 TL | 7774 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8,6018 TL - 9,5578 TL | 7245 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 22,5805 TL - 25,0895 TL | 34128 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 10,9065 TL - 12,1184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 32,54 TL - 36,1553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 23,978 TL - 26,6422 TL | 3948 Stokta |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 10,4569 TL - 10,4569 TL | 27400 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 14,8388 TL - 14,8388 TL | 610960 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 43,919 TL - 43,919 TL | 3500 Stokta |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin