Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Stokta

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
18,6232 TL - 18,6232 TL 55000 Stokta
203.0 mm
43,919 TL - 43,919 TL 3500 Stokta
385.0 mm
5,3678 TL - 5,3678 TL 587000 Stokta
100.0 mm
14,8388 TL - 14,8388 TL 190960 Stokta
150.0 mm
49,4961 TL - 49,4961 TL 7500 Stokta
400.0 mm
36,5494 TL - 36,5494 TL 67200 Stokta
280.0 mm
30,9723 TL - 30,9723 TL 152960 Stokta
250.0 mm
10,4569 TL - 10,4569 TL 27400 Stokta
203.0 mm
61,3472 TL - 61,3472 TL 3798 Stokta
380.0 mm
16,7889 TL - 18,6543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
494661 11,1899 TL - 12,4332 TL 989 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
8,4367 TL - 9,374 TL 600 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
20,9366 TL - 23,2629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
250.0 mm
8,4367 TL - 9,374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
92.0 mm
16,7889 TL - 18,6543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
15,5807 TL - 17,3121 TL 7774 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
23,978 TL - 26,6422 TL 3948 Stokta
109.0 mm
377.0 mm
22,5805 TL - 25,0895 TL 34128 Stokta
47.0 mm
185.0 mm
32,54 TL - 36,1553 TL 100 Stokta
110.0 mm
390.0 mm
38,8642 TL - 43,1826 TL 2509 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
  • / 2
Kablo Bağı 203.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613791

Fiyat Aralığı
18,6232 TL - 18,6232 TL

Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 385.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613796

Fiyat Aralığı
43,919 TL - 43,919 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    385.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 100.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613789

Fiyat Aralığı
5,3678 TL - 5,3678 TL

Stok Seviyeleri
587000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 150.0 mm 3.6 mm PA Blue

1613790

Fiyat Aralığı
14,8388 TL - 14,8388 TL

Stok Seviyeleri
190960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 400.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613797

Fiyat Aralığı
49,4961 TL - 49,4961 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 280.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613794

Fiyat Aralığı
36,5494 TL - 36,5494 TL

Stok Seviyeleri
67200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 250.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613793

Fiyat Aralığı
30,9723 TL - 30,9723 TL

Stok Seviyeleri
152960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 203.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613792

Fiyat Aralığı
10,4569 TL - 10,4569 TL

Stok Seviyeleri
27400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 380.0 mm 7.6 mm PA Blue

1613795

Fiyat Aralığı
61,3472 TL - 61,3472 TL

Stok Seviyeleri
3798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blue

494672

Fiyat Aralığı
18,6543 TL - 16,7889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blue

494661

Fiyat Aralığı
12,4332 TL - 11,1899 TL

Stok Seviyeleri
989 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blue

494671

Fiyat Aralığı
9,374 TL - 8,4367 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blue

494675

Fiyat Aralığı
23,2629 TL - 20,9366 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Kare Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494668

Fiyat Aralığı
9,374 TL - 8,4367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blue

494669

Fiyat Aralığı
18,6543 TL - 16,7889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blue

494662

Fiyat Aralığı
17,3121 TL - 15,5807 TL

Stok Seviyeleri
7774 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blue

494666

Fiyat Aralığı
26,6422 TL - 23,978 TL

Stok Seviyeleri
3948 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blue

494663

Fiyat Aralığı
25,0895 TL - 22,5805 TL

Stok Seviyeleri
34128 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494667

Fiyat Aralığı
36,1553 TL - 32,54 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blue

494670

Fiyat Aralığı
43,1826 TL - 38,8642 TL

Stok Seviyeleri
2509 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı