Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Clamp with a hinged locking top are ideal for secure cable bundle routing and mounting.
How to Install;
Cables are placed in the centre of the clamp. The hinged top is then placed over the cables. The legs of the clamps are then inserted into two panel holes. The top is secured using two screws self-tapping screws. As the screws are engaged, the clamp legs expands and holds the clamp in place. There is no requirement for a nut, which means the bottom side of the board does not need to be accessed.
The hinged top is adjustable and can therefore be easily released, by simply removing the screws. This allows for hassle-free maintenance, removal and re-routing of cable bundles.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8093 TL - 12,064 TL | 72000 Stokta |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | 2025 Stokta |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 8,8093 TL - 10,8576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | 31350 Stokta |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | 1920 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | 7704 Stokta |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| HMCC-3-19 | 8,8093 TL - 12,064 TL | 7514 Stokta |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
|
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | 3780 Stokta |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 7,6475 TL - 10,4904 TL | 77506 Stokta |
|
0.823 in
20.9 mm