Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.
These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8291 TL - 9,4732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7372 TL - 8,6294 TL | 858 Stokta |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7372 TL - 8,6294 TL | 2714 Stokta |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7372 TL - 8,6294 TL | 39669 Stokta |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,1084 TL | 396000 Stokta |
1.154 in
29.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6543 TL - 7,6543 TL | 440000 Stokta |
1.429 in
36.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin