Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - İtmeli/Naylon

Stokta

This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
7,6121 TL - 8,4579 TL 53964 Stokta
4,977 TL - 5,5301 TL 757215 Stokta
12,9324 TL - 12,9324 TL 3210 Stokta
2.0 mm
5,8773 TL - 5,8773 TL 500 Stokta
2.0 mm
3,3457 TL - 4,1306 TL 20433 Stokta
4,977 TL - 5,5301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,361 TL - 6,361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
4,977 TL - 5,5301 TL 66279 Stokta
9,9148 TL - 9,9148 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-10-01

Fiyat Aralığı
8,4579 TL - 7,6121 TL

Stok Seviyeleri
53964 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    29.9 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-8-01

Fiyat Aralığı
5,5301 TL - 4,977 TL

Stok Seviyeleri
757215 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    26.5 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101003000202

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
3210 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101001000202

Fiyat Aralığı
5,8773 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.1 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-1-01

Fiyat Aralığı
4,1306 TL - 3,3457 TL

Stok Seviyeleri
20433 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    22.3 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-4-01

Fiyat Aralığı
5,5301 TL - 4,977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101001400202

Fiyat Aralığı
6,361 TL - 6,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.7 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-7-01

Fiyat Aralığı
5,5301 TL - 4,977 TL

Stok Seviyeleri
66279 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    24.7 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101002100202

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.1 mm