Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 11,0736 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Natural |
Head Type | Double Steel Toothed Head |
Tooth Material | Stainless Steel |
Maximum Cable Bundle Diameter | 50.0 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter | 1.969 in |
Overall Length | 200.0 mm |
Overall Length | 7.874 in |
Overall Width | 2.5 mm |
Overall Width | 0.098 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Cable Tie |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin