Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 + | 10,6194 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Montaj Yöntemi | Screw |
| Taban Uzunluğu | 31.0 mm |
| Taban Uzunluğu | 1.22 in |
| Taban Genişliği | 14.0 mm |
| Taban Genişliği | 0.551 in |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.268 - 0.335 in |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 6.8 - 8.5 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.079 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 2.0 mm |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Uyumlu Delik Çapı | 0.5 in |
| Uyumlu Delik Çapı | 12.7 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Ayarlanabilirlik | Fixed |
| Standart | UL |
| Standart | RoHs |
| Standart | RMS |
| Standart | REACH |