Menü Arama

Kablo Kayışları

Stokta

Kablo kayışları, birkaç kabloya sarılıp tespit edilerek demetleyebilir. Elastomer veya naylon olarak mevcuttur. Naylon çeşidi, ayrı olarak tedarik edilen kilitleme kayışıyla kullanılmalıdır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
4,1267 TL - 4,1267 TL 475114 Stokta
122,1748 TL - 122,1748 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88,6346 TL - 88,6346 TL 192750 Stokta
Kablo Kayışı 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Siyah

LB-5

Fiyat Aralığı
4,1267 TL - 4,1267 TL

Stok Seviyeleri
475114 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Standart
    RMS
  • Standart
    UL
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
Kablo Kayışı 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Siyah

ES-1

Fiyat Aralığı
122,1748 TL - 122,1748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silikon Kauçuk; Poliamid 6.6
  • Standart
    RMS
  • Standart
    Shore
  • Standart
    UL
Kablo Kayışı 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Siyah

RNS-167

Fiyat Aralığı
88,6346 TL - 88,6346 TL

Stok Seviyeleri
192750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Standart
    RMS
  • Standart
    UL