Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Series Code :SR1732
Seri Kodu: SR1732
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Toplam Uzunluk | İç Yükseklik | Toplam Genişlik | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 |  | 
Vida
 | ||
| 7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL | 15 Stokta | 
4 in
 
101.6 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
2 in
 
50.8 mm
 |  | 
Vida
 | ||
| 12.630,2903 TL - 12.630,2903 TL | 8 Stokta | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
2 in
 
50.8 mm
 |  | 
Vida
 | ||
| 13.722,1321 TL - 13.722,1321 TL | 2 Stokta | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
3 in
 
76.2 mm
 |  | 
Vida
 | ||
| 15.126,1328 TL - 15.126,1328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
3 in
 
76.2 mm
 |  | 
Vida
 | ||
| 103,6698 TL - 103,6698 TL | 2240 Stokta | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Vida
 | ||
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Vida
 | ||
| 222,9007 TL - 222,9007 TL | 125000 Stokta | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 113,3429 TL - 113,3429 TL | 8400 Stokta | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Vida
 | ||
| 154,3481 TL - 154,3481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Vida
 | ||
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 219,8516 TL - 219,8516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Vida
 | ||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | 125 Stokta | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 193,5661 TL - 193,5661 TL | 4410 Stokta | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | 117900 Stokta | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL | 20 Stokta |  | 
5.906 ft
 
1.8 m
 |  | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL | 20 Stokta |  | 
5.906 ft
 
1.8 m
 |  | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Vida
 | ||
| 164,1264 TL - 164,1264 TL | 139068 Stokta | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Yapışkan
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin