Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Series Code :SR1732
Seri Kodu: SR1732
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Toplam Uzunluk | İç Yükseklik | Toplam Genişlik | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 164,1264 TL - 164,1264 TL | 198352 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 222,9007 TL - 222,9007 TL | 153750 Stokta |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | 1045 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 193,5661 TL - 193,5661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | 176700 Stokta |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Yapışkan
|
||
| 113,3429 TL - 113,3429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 154,3481 TL - 154,3481 TL | 17640 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 219,8516 TL - 219,8516 TL | 9320 Stokta |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Yapışkan
|
||
| 103,6698 TL - 103,6698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 173,9046 TL - 173,9046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 12.630,2903 TL - 12.630,2903 TL | 8 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 13.722,1321 TL - 13.722,1321 TL | 2 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 16.540,954 TL - 16.540,954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw