Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Series Code :SR1732
Seri Kodu: SR1732
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Toplam Uzunluk | İç Yükseklik | Toplam Genişlik | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | 2016 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 164,1264 TL - 164,1264 TL | 194656 Stokta |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | 1045 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 193,5661 TL - 193,5661 TL | 1470 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | 176700 Stokta |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Yapışkan
|
||
| 222,9007 TL - 222,9007 TL | 153750 Stokta |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 113,3429 TL - 113,3429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 154,3481 TL - 154,3481 TL | 13860 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 219,8516 TL - 219,8516 TL | 11868 Stokta |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Yapışkan
|
||
| 103,6698 TL - 103,6698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 173,9046 TL - 173,9046 TL | 21600 Stokta |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vida
|
||
| 14.415,5762 TL - 14.415,5762 TL | 220 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Yapışkan
|
||
| 11.676,0516 TL - 11.676,0516 TL | 40 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vida
|
||
| 15.126,1328 TL - 15.126,1328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vida
|
||
| 16.540,954 TL - 16.540,954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin