Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Series Code :SR1732
Seri Kodu: SR1732
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Toplam Uzunluk | İç Yükseklik | Toplam Genişlik | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,3429 TL - 113,3429 TL | 6384 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vida
|
||
| 154,3481 TL - 154,3481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vida
|
||
| 219,8516 TL - 219,8516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vida
|
||
| 103,6698 TL - 103,6698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Vida
|
||
| 5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL | 20 Stokta |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL | 20 Stokta |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | 117900 Stokta |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 164,1264 TL - 164,1264 TL | 142538 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 222,9007 TL - 222,9007 TL | 125000 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 142,6774 TL - 142,6774 TL | 125 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | 2016 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 193,5661 TL - 193,5661 TL | 8820 Stokta |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 123,2262 TL - 123,2262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vida
|
||
| 173,9046 TL - 173,9046 TL | 28500 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vida
|
||
| 283,5675 TL - 283,5675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vida
|
||
| 11.676,0516 TL - 11.676,0516 TL | 40 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vida
|
||
| 7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL | 15 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vida
|
||
| 13.722,1321 TL - 13.722,1321 TL | 2 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vida
|
||
| 17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin