Menü Arama

Kablo Kanalı

Stokta

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Series Code :SR1732

Seri Kodu: SR1732

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
113,3429 TL - 113,3429 TL 6384 Stokta
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Vida
154,3481 TL - 154,3481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Vida
219,8516 TL - 219,8516 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Vida
103,6698 TL - 103,6698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Vida
5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL 20 Stokta
1.8 m
7.6 mm
Yapışkan Dahil Değildir
2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL 20 Stokta
1.8 m
9.1 mm
Yapışkan Dahil Değildir
363,6856 TL - 363,6856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Yapışkan Dahil Değildir
283,5675 TL - 283,5675 TL 117900 Stokta
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Yapışkan Dahil Değildir
164,1264 TL - 164,1264 TL 142538 Stokta
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Yapışkan Dahil Değildir
222,9007 TL - 222,9007 TL 125000 Stokta
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Yapışkan Dahil Değildir
142,6774 TL - 142,6774 TL 125 Stokta
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Yapışkan Dahil Değildir
123,2262 TL - 123,2262 TL 2016 Stokta
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Yapışkan Dahil Değildir
193,5661 TL - 193,5661 TL 8820 Stokta
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Yapışkan Dahil Değildir
123,2262 TL - 123,2262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Vida
173,9046 TL - 173,9046 TL 28500 Stokta
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Vida
283,5675 TL - 283,5675 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Vida
11.676,0516 TL - 11.676,0516 TL 40 Stokta
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL 15 Stokta
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Vida
13.722,1321 TL - 13.722,1321 TL 2 Stokta
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Vida
17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Vida
  • / 2
Kablo Kanalı Vida 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX1616-0

Fiyat Aralığı
113,3429 TL - 113,3429 TL

Stok Seviyeleri
6384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    13.6 mm
  • İç Genişlik
    13.6 mm
Kablo Kanalı Vida 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX2525-0

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    22.4 mm
  • İç Genişlik
    22.4 mm
Kablo Kanalı Vida 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX4040-0

Fiyat Aralığı
219,8516 TL - 219,8516 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    36.3 mm
  • İç Genişlik
    36.3 mm
Kablo Kanalı Vida 12.5 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX1313-0

Fiyat Aralığı
103,6698 TL - 103,6698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    10.5 mm
  • İç Genişlik
    10.5 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

SCD-1521

Fiyat Aralığı
5.186,9621 TL - 5.186,9621 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Tan
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Toplam Uzunluk
    1.8 m
Kablo Kanalı Yapışkan 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tan

SCD-2228

Fiyat Aralığı
2.744,6225 TL - 2.744,6225 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Tan
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Toplam Uzunluk
    1.8 m
Kablo Kanalı Yapışkan 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX5050-4

Fiyat Aralığı
363,6856 TL - 363,6856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    45.2 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX4040-4

Fiyat Aralığı
283,5675 TL - 283,5675 TL

Stok Seviyeleri
117900 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    36.3 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX2020-4

Fiyat Aralığı
164,1264 TL - 164,1264 TL

Stok Seviyeleri
142538 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    17.9 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX3030-4

Fiyat Aralığı
222,9007 TL - 222,9007 TL

Stok Seviyeleri
125000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    26.8 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX1616-4

Fiyat Aralığı
142,6774 TL - 142,6774 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    13.6 mm
Kablo Kanalı;Gri;500.0 mm;(L)

RX1313-4

Fiyat Aralığı
123,2262 TL - 123,2262 TL

Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    10.5 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX2525-4

Fiyat Aralığı
193,5661 TL - 193,5661 TL

Stok Seviyeleri
8820 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Adhesive
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • İç Yükseklik
    22.4 mm
Kablo Kanalı Vida 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX2020-0

Fiyat Aralığı
123,2262 TL - 123,2262 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    17.9 mm
  • İç Genişlik
    17.9 mm
Kablo Kanalı Vida 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX3030-0

Fiyat Aralığı
173,9046 TL - 173,9046 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    26.8 mm
  • İç Genişlik
    26.8 mm
Kablo Kanalı Vida 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

RX5050-0

Fiyat Aralığı
283,5675 TL - 283,5675 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    45.2 mm
  • İç Genişlik
    45.2 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-1520

Fiyat Aralığı
11.676,0516 TL - 11.676,0516 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    38.1 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-4020

Fiyat Aralığı
7.406,9869 TL - 7.406,9869 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    50.8 mm
  • İç Genişlik
    101.6 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWDN1-1530

Fiyat Aralığı
13.722,1321 TL - 13.722,1321 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    76.2 mm
  • İç Genişlik
    38.1 mm
Kablo Kanalı Vida 2.0 m PVC Gri

SRWD-1015

Fiyat Aralığı
17.380,5576 TL - 17.380,5576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Yükseklik
    38.1 mm
  • İç Genişlik
    25.4 mm