Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı 4.8 mm PA; Paslanmaz Çelik Siyah

This edge mount cable tie holder is made from a UV stabilised nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges.
Ürün kodu:

FTH-31-UVB

163758 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 9,5784 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.578,40 TL

1000 x 9,5784 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Montaj Yöntemi Kenar Montajlı
Kablo Uzunluğu 3.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.0 mm
Toplam Yükseklik 14.5 mm
Toplam Genişlik 10.8 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Paslanmaz Çelik
Kavrama Malzemesi 304 Stainless Steel
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin