| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 10,1013 TL |
| 5000 + | 9,3312 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Montaj Yöntemi | Kenar Montajlı |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.8 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.031 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.118 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 3.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.63 in |
| Toplam Yükseklik | 16.0 mm |
| Toplam Genişlik | 10.8 mm |
| Toplam Genişlik | 0.425 in |
| Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Paslanmaz Çelik |
| Kavrama Malzemesi | 304 Stainless Steel |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin