Menü Arama

Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

Metal kenarlı kablo bağı montaj klipsi, siyah naylon ve yay çeliğinin birleşiminden imal edilmiştir. Bu klips, kablo bağını tüm sac malzeme uygulamalarında kalıcı olarak tutturmak için kullanılır.
Ürün kodu:

550279

2222 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,0329 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.703,29 TL

100 x 17,0329 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Montaj Yöntemi Kenar Montajlı
Asgari Pano Kalınlığı 0.7 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.0 mm
Toplam Yükseklik 171.7 mm
Toplam Genişlik 15.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Paslanmaz Çelik
Kavrama Malzemesi 302 Stainless Steel
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin